2170236
Busleitung; PROFIBUS DP; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 150; PVC; schwarz
UNITRONIC® BUS PB YY 1X2X0,64
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
232,09 €
(232,09 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
- Robust, UV- und witterungsbeständig
Anwendung
- PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).