2170453
Ethernet-Leitung; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.7; S/FTP; TPE; Halogenfrei; schwarz
ETHERLINE® ROBUST Cat.7 FLEX
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
383,31 €
(383,31 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Geringe Rauchdichte im Brandfall (nach DIN EN IEC 61034-2).
- Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (z.B. Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (z.B. Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle).
- Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln.
- Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung.
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat.5e) bzw. bis 600 MHz (Cat.7).
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
- Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
- Varianten „PN“ sind für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B) geeignet.
- Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet.
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
- Für den Außenbereich geeignet.