Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 
ETHERLINE® Cat. 6A Y
UKCA markedCE markedETHERNET/IPPROFINET
flame-retardanticon sturgeon signal

ETHERLINE® Cat.6A

Ethernet-Leitung; feste Verlegung; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ A; Cat.6A; S/FTP; PVC; grün

ETHERLINE® Cat. 6A Y

2170464

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

234,97 €

(469,94 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.6A-Performance bis 10 Gbit/s.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • In 3 unterschiedlichen Mantelausführungen erhältlich (PVC, PUR, FRNC).

Anwendung

  • Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau.
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial.