Ethernet-Leitung; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; PUR; Halogenfrei; grünIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
630,55 €
(630,55 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.6-Performance bis 1 Gbit/s.
- Hochflexibler Leitungsaufbau mit Trennkreuz zum Schutz der Aderpaare für maximale mechanische Beanspruchung.
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Erfolgreich getestet auf über 4 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.