2170589
Ethernet-Leitung; flexibel; Ethernet, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; SF/UTP; Halogenfrei; grün
ETHERLINE® CAT.6A FRNC FLEX FC
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
595,99 €
(595,99 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Der „Fast Connect“-Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt. Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander.
- Zusätzlicher Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Gesamtschirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.6A-Performance bis 10 Gbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz.
- Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar.
Anwendung
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet.
- Für den flexiblen Einsatz.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial.