2170820
UNITRONIC® BUS PB
Busleitung; PROFIBUS DP; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 150; 1x2x0,64; Fast Connect (FC) Kabel; PVC; UV-beständig; violett; 8 mm; cUL listed; UL listed
UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
170,27 €
(170,27 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Anwendung
- Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung
- Trockene und feuchte Räume
- Artikel Nr. 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig