Ethernet-Leitung; flexibel, feste Verlegung; PROFINET, ETHERNET/IP, Ethernet; PROFINET® Anwendung: Typ B; Cat.5e; SF/UTP; PVC; grünIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
261,49 €
(261,49 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Der „Fast Connect“-Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt. Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander.
- Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Als robuste PVC-Variante verfügbar, mit geprüfter Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Als schwer entflammbare, halogenfreie FRNC-Leitung verfügbar, zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen in öffentlichen Bereichen.
- Cat.5- bzw. Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
Anwendung
- Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B).
- Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Als Power Limited Tray Cable (PLTC) nach UL gelistet, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
- Geeignet für den Einsatz in AC- und DC-Ladeinfrastrukturen der Elektromobilität.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.