2170887
Ethernet-Leitung; flexibel, feste Verlegung; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ B; Cat.5e; U/SFTP; LSZH; Halogenfrei; grün
ETHERLINE® CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4x1.5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.132,06 €
(1.132,06 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Industrieller Einsatz
- Geschirmt gegen Störsignale
Anwendung
- Industrial Ethernet-Leitung
- 2 paarig: 10/100 Mbit/s für Industrial Ethernet
- Hochwertige, zweifache Abschirmung gewährleistet eine hohe Übertragungssicherheit in elektromagnetisch belasteten Bereichen
- geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen