2170888
Ethernet-Leitung; Torsion; ETHERNET/IP, EtherCAT; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.5e; PUR; Halogenfrei; grün
ETHERLINE® TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
737,44 €
(737,44 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Spezielle Aderverseilung erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung dank Verseilung als Sternvierer, Vliesbandierung und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (S/UTP).
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Cat.5-Performance bis 100 Mbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten.
- Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.