2170889
Ethernet-Leitung; flexibel; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ B; Cat.5e; SF/UTP; Halogenfrei; grün
ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 2x2xAWG22
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.803,64 €
(1.803,64 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Speziell für den maritimen Einsatz entwickelte Leitung mit internationaler DNV-Zulassung.
- Schwer entflammbares, halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
- Der „Fast Connect“-Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt. Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander.
- Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Cat.5-Performance bis 100 Mbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
Anwendung
- Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B).
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Als Power Limited Tray Cable (PLTC) nach UL gelistet, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
- Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.