Ethernet-Leitung; feste Verlegung; Cat.6; SF/UTP; LSZH; Halogenfrei; rotIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.579,09 €
(1.579,09 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Isolationserhalt bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (Klassifikation PH120 nach DIN EN 50200). In dieser Zeit besteht keine Kurzschlussgefahr für die Leitung.
- Variante „Cat. 6“ bietet zudem Funktionserhalt einer kontinuierlichen Datenübertragung bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (gemäß DIN EN 50289-4-16).
- Hochwertige Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen durch doppelte Schirmung.
- Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
- Geringe Rauchdichte im Brandfall (nach DIN EN IEC 61034-2).
- Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2).
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat.5e) bzw. bis 250 MHz (Cat.6).
Anwendung
- Speziell zur Daten- und Signalübertragung in brandgefährdeten Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen.
- Variante „Cat. 6“ speziell zur Daten- und Signalübertragung in Bereichen, die im Brandfall wesentlich für die laufende Funktionsfähigkeit einer Anlage sind (Notstromkreise).
- Zur Verwendung in der Gebäudeautomation.
- Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
- Zur festen Verlegung (Übertragungsstrecke max. 100 m).