2170930
Ethernet-Leitung; flexibel; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ B; Cat.6A; S/FTP; PVC; grün
ETHERLINE® PN Cat.6A Y FLEX 4x2x23/7
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
367,48 €
(734,96 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.6A-Performance bis 10 Gbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz.
- Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar.
Anwendung
- Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B), bedingt durch Litzenleiter-Aufbau.
- Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet.
- Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial.