2170934
ETHERLINE® Cat.7 FLEX
Ethernet-Leitung; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.7; S/FTP; PUR; Halogenfrei; grün
ETHERLINE® Cat.7 FLEX 4x2x26/7
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
363,15 €
(363,15 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.7-Performance bis 10 Gbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
Anwendung
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.