2170962
ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A
Ethernet-Leitung; feste Verlegung; Cat.6A; F/FTP; Halogenfrei; orange
ETHERLINE® LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZ
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
65,82 €
(131,64 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.6A-Performance bis 10 Gbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem LSZH-Außenmantel verfügbar.
Anwendung
- Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
- Für die horizontale Etagenverkabelung bei max. 100 m Kabellänge (davon 90 m für die Installation und 10 m am Arbeitsplatz).
- Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.