2310026
Anschlussleitung; 1X10; HAR-zertifiziert; U0/U: 100/100 V; Gummi; flexibel
H01N2-D 1X10
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
129,10 €
(258,21 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H01N2-D, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Sichere Übertragung hoher Ströme dank flexiblem und widerstandsfähigem Leitungsaufbau.
Anwendung
- Zur Verbindung von Lichtbogenschweißgerät und handgeführtem Elektrodenhalter bis 100 V Nennspannung.
- Für den flexiblen Einsatz, frei in Luft, ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.