24441410
vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 2 m
ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 WH
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
8,78 €
(877,78 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch mit bis zu 10 Gbit/s auf 60 m dank Ethernet nach Cat.6A.
- Beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit und eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
- Schmaler RJ45-Steckverbinder erlaubt Verwendung in Geräten mit sehr hoher Portdichte.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Vielseitige Eigenschaften ermöglichen universellen Einsatz, reduzieren Teilevielfalt und sorgen so für Einsparungen in der Logistik.
- In verschiedenen Farben erhältlich.
Anwendung
- Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801.
- Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet.
- Auch in industriellen Schaltschränken verwendbar, unter Berücksichtigung der elektromagnetischen Belastung.
- Für Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.