4125003S
Einzelader; 1X0.14; braun; Spule; PVC; feste Verlegung
LiY 1x0,14 BN
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
59,95 €
(11,99 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
- Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Für die feste und geschützte Verlegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.