Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 
LiY Einzelader
CE marked
flame-retardant

LiY

Einzelader; 1X0.14; gelb; Spule; PVC; feste Verlegung

LiY 1x0,14 YE

4125005S

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

59,95 €

(11,99 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Für die feste und geschützte Verlegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.