Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X50 GNYE
CE markedHarmonisation markingUL listedCSA certifiedUL recognized
as_15544361-originalflame-retardantoil resistant

Einzelader; 1X50; grün-gelb; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-zertifiziert; UL listed; feste VerlegungIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.796,75 €

(1.796,75 €/100 M)

Anzahl

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb)).
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
  • Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich. Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben.

 

  • Früher MULTI-STANDARD SC 2.1

 

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Geeignet für den Einsatz in AC- und DC-Ladeinfrastrukturen der Elektromobilität.
  • Für die feste und geschützte Verlegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.

Zuletzt angesehene Artikel