44420232
Kontakt für Bauform: Powerlock F6 S; ; Senke; Schraubanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 50mm² - 120mm²; Messing versilbert
EPIC® POWERLOCK SS 120 (1)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
38,54 €
(3.854,36 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schraubkontakt für servicefreundlichen Anschluss ohne spezielles Werkzeug. Schraubkontakt Senke zur Verwendung mit der Bauform F6 S; Schraubkontakt Quelle zur Verwendung mit der Bauform D6 S. Schraubkontakte sind für Leiterquerschnitte von maximal 120 mm² vorgesehen. Für kleinere Leiterquerschnitte bis 50 mm² müssen Reduzierhülsen zur schrittweisen Durchmesserreduzierung verwendet werden.
- Crimpkontakt sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und stellt eine vibrationssichere Verbindung her. Unterschiedliche Kontaktgrößen für Leiterquerschnitte von 35 - 240 mm² erhältlich. Crimpkontakt Senke zur Verwendung mit der Bauform F6 C; Crimpkontakt Quelle zur Verwendung mit der Bauform D6 C.
- M12-Gewindepfostenkontakt für Rohrkabelschuh-Kontaktierung. Kontakt Senke zur Verwendung mit der Bauform A1; Kontakt Quelle zur Verwendung mit der Bauform A6 (je nach Anwendung entweder Schraub oder Crimp).
- Alle Kontakte werden mit Kontakthaltestift zur Befestigung des Kontakts mit dem Anbaugehäuse ausgeliefert.
Anwendung
- Für die mobile und stationäre Energie- bzw. Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar.
- Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet.
- Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen geeignet. Die maximale Stromstärke in Verbindung mit Schraubkontakten beträgt 400 A; die maximale Stromstärke in Verbindung mit Crimpkontakten beträgt 660 A.
- Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern.
- Hält mittleren mechanischen Belastungen stand.