52003160
SILVYN® SCH
Befestigungsschelle; Klemmbereich (min./max.): 16mm - 25mm; Stahl
SILVYN® SCH 16-25 S
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
115,20 €
(115,20 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht eine sichere Zugentlastung
- Klemmt mehrere Schlauchabmessungen mit einer Schelle
Anwendung
- In Kombination mit:
- SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
- SILVYN® SSV/SSV-Z