52004200
SKINDICHT® RWV
Winkel-Kabelverschraubung; PG 11; Klemmbereich (min./max.): 7 - 10 mm; 90°-Winkel; IP 55
SKINDICHT® RWV PG 11
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
122,15 €
(488,61 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zugentlastung
- Abdichtung durch Einschnittdichtring
- Korrosionsbeständig
- Verringerung der Bauhöhe
- Seewasserfest
Anwendung
- Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen.
- Elektromotorenbau
- Maschinen- und Apparatebau
- Anlagenbau
- Light- and Sound Anwendungen