52005470
SKINDICHT® SVFK
Flachkabelverschraubung; PG 16; Flachkabelbreite (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Flachkabelhöhe (min./max.)0.0 - 5.0 mm; IP 54
SKINDICHT® SVFK PG 16
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
43,35 €
(173,40 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Wirtschaftliche Kunststoffausführung
- seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an
- Kabelindividuelle Dichtungsabmessungen entfallen
- maßtolerantes System
- Große lichte Weite, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden
Anwendung
- Zur Einführung von Flachkabeln
- Fördermittel
- Pumpen
- Aufzugsbau
- Schaltschrankbau