Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
SKINDICHT® SVRE Kabelverschraubung
CE marked
uv-resistant.oil resistantcold resistance

Kabelverschraubung; PG 9; Klemmbereich (min./max.): 5 - 8 mm; Schlüsselweite 1: 17; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 54; In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

282,88 €

(282,88 €/100 ST)

Anzahl

100 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
  • Weniger Größen am Lager

Anwendung

  • Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen und variablem Einschnitt-Dichtring.

Zuletzt angesehene Artikel