52100308
SKINDICHT® EKU-M
Erweiterung; Innengewinde: M 16; Außengewinde: M 12; Polyamid; schwarz
SKINDICHT® EKU-M 12X1,5/16X1,5 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
100,02 €
(100,02 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Montage mit Gabelschlüssel
- Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses
Anwendung
- Maschinen
- Geräte
- Gehäuse