52103020
Gegenmutter; M 20; Schlüsselweite: 24mm; Messing vernickelt
SKINDICHT® SM-M 20X1,5 GEGENMUTTER
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
75,07 €
(75,07 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- In den Größen M6x1 bis M110x2 erhältlich.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (z.B. Gehäuse).
- Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.