52103320
Gegenmutter; M 20; Schlüsselweite: 24mm; Messing vernickelt
SKINDICHT® SM-PE-M 20X1,5 GEGENMU.KRALLEN
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
121,62 €
(121,62 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Optimale Kontaktierung eines beschichteten Gehäuses zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen und zum Potentialausgleich.
- Die Kontaktierung wird beim Anziehen der Gegenmutter durch die Schneidkanten erzielt, die die beschichtete Schicht des Gehäuses ankratzen.
- Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Zur Verwendung an der Innenseite von lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen.
- Einsetzbar mit metrischen SKINTOP® und SKINDICHT® Kabelverschraubungen für Anwendungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.