52105850
SKINDICHT® SR-SV-M
Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 9 - 11 mm; Schlüsselweite 1: 22; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 65;
SKINDICHT® SR-SV-M 20X1,5/13,5/11
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.062,91 €
(4.251,63 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für hohe Temperaturen
- Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
- Seewasserfest
- Hohe Zugentlastung
- Robust
Anwendung
- Spezial-Kabelverschraubung mit FKM Knickschutztülle. Unsere eigens entwickelte FKM-Rezeptur zeigt selbst bei Langzeittemperatureinwirkung von +165°C keinen Alterungseffekt.
- Maschinen- und Turbinenbau
- Kraftwerkstechnik
- Labore
- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen