53001020
SKINDICHT® O-Ring NBR PG
Dichtring; PG 11; Innendurchmesser: 16mm; Aussendurchmesser: 19mm; Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; NBR; schwarz
SKINDICHT® O-RING PG 11 (16X1,5) NBR
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
12,53 €
(12,53 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Beständig gegen Öl, Staub und Wasser
Anwendung
- Zur sicheren Abdichtung gegen Fremdkörper und Flüssigkeiten am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen.
Bemerkungen