53102020
Dichtring; M 20; Innendurchmesser: 17mm; Aussendurchmesser: 21mm; Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; NBR; schwarz
SKINDICHT® O-RING M20 (17X2) NBR
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
12,78 €
(12,78 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schutz vor dem Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten.
- Ermöglicht eine höhere Schutzart (IP) für eine Kabelverschraubung aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse.
Anwendung
- Zur Abdichtung an metrischen Anschlussgewinden.
- Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINDICHT® Kabelverschraubungen.
Bemerkungen