53102030
Dichtring; M 25; Innendurchmesser: 22mm; Aussendurchmesser: 26mm; Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; NBR; schwarz
SKINDICHT® O-RING M25 (22X2) NBR
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
14,76 €
(14,76 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schutz vor dem Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten.
- Ermöglicht eine höhere Schutzart (IP) für eine Kabelverschraubung aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse.
Anwendung
- Zur Abdichtung an metrischen Anschlussgewinden.
- Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINDICHT® Kabelverschraubungen.
Bemerkungen