53111700
Kabelverschraubung mit Biegeschutz; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 15; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69
SKINTOP® BS-M 12X1,5 RAL 9005 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
79,63 €
(79,63 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Kabelschonung
- Funktionssicherung
- Zur Sicherung flexibler Kabel
Anwendung
- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
- Handgeräte
- Roboterindustrie
- Light- and Sound Anwendungen
- Bewegliche Maschinenteile