53112878
SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-R
Kabelverschraubung; Bohrungsdurchmesser: 25.3mm; Klemmbereich (min./max.): 9mm - 17mm; Schlüsselweite 1: 32mm; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK 25 RAL 7001 SGY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
51,54 €
(206,18 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
- Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- Einfache, freie Montage in jeder Position
- Vibrationsschutz
- Kein Gewinde benötigt
Anwendung
- Solaranwendungen
- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Klimatechnik
- Automatisierungstechnik