53112882
Kabelverschraubung; Bohrungsdurchmesser: 16.3mm; Klemmbereich (min./max.): 5mm - 9mm; Schlüsselweite 1: 22mm; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK 16 RAL 9005 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
65,70 €
(131,41 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
- Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- Einfache, freie Montage in jeder Position
- Vibrationsschutz
- Kein Gewinde benötigt
Anwendung
- Solaranwendungen
- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Klimatechnik
- Automatisierungstechnik