53325370
Mehrfachdichteinsatz; M 25; Anzahl der Leitungseinführungen: 3St.; Bohrungsdurchmesser: 7mm; schwarz
SKINTOP® DIX-M 25370
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
41,92 €
(83,84 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einfache Einführung mehrerer Leitungen durch eine Kabelverschraubung.
- Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht eine höhere Packungsdichte.
- Schonende Klemmung der Leitungen bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials.
- Schutzart IP 68 kann erreicht werden, sofern alle Bohrungen durch Leitungen mit nominalem Durchmesser belegt und nicht genutzte Öffnungen mit SKINTOP® DIX-DV Dichtverschlüssen verschlossen werden.
- Vielzahl an Varianten erhältlich, je nach Kabelanzahl und -durchmesser. Aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Fluorkautschuk (FKM) oder Silikon (SI).
- Die NBR-Varianten sind ölbeständig.
- Die FKM-Varianten sind resistent gegen aggressive Medien wie Laugen, Säuren, Lösungsmittel und zudem ölbeständig. Sie sind äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet (bis +200 °C).
- Die Silikon-Varianten sind resistent gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln von ECOLAB® und vielfach chemisch beständig. Sie sind konform zur FDA 21 CFR 177.2600 und daher für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zulässig. Mit ihrer blauen Farbe können sie leicht von Lebensmitteln unterschieden werden. Zudem sind sie äußerst kälteflexibel und für den Einsatz bei extremen Minustemperaturen geeignet (bis -50 °C).
Anwendung
- Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen.
- Für den Außenbereich geeignet.