55510230
SILVYN® LTPG-M
Schlauchverschraubung; M 20; Nenngröße: 16; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar, IP 69;
SILVYN® LTPG-M 20X1,5/1 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
129,47 €
(1.294,72 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Vibrationsschutz
- Hohe Abdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LTP
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten