61600040
KW Kunststoffwendel
Kabelbündelschlauch; 5.0mm - 20.0mm; natur; Polyethylen
KUNSTSTOFFWENDEL KW 5 NA
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
16,88 €
(56,25 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Flexibilität der Leitungen bleibt weitgehend erhalten
- Spiralförmig geschnittener Schlauch
- Zur zeitsparenden Bündelung von Kabeln und Leitungen
Anwendung
- Zur Erstellung von Kabelbäumen mit Abzweigungen
- Zum Schutz gegen mechanische Einflüsse