Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 1mm²; Gesamtlänge: 14.5mm; gelb; Elektrolytkupfer verzinntIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
5,30 €
(1,06 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Anwendung
- Schaltschränke und Geräteverdrahtung
- Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
- Nicht für Massivleiter geeignet
Bemerkungen