61747015
Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 14.3mm; Aussendurchmesser: 18.5mm; Nenngröße: 18; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® RILL PA6 18 / 14,3X18,5 BK 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
198,10 €
(396,19 €/100 Meter)
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum.
- Flexibles, parallel-gewelltes Schutzschlauchprofil sorgt für erhöhte Formstabilität und Druckfestigkeit.
- Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
- V-0-brandschutzklassifiziert nach UL94 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe) und damit höchst flammwidrig im Brandfall.
- VDE-geprüfte Qualität.
- DNV-Zulassung für maritimen Einsatz.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.
Anwendung
- Zum Schutz einer Leitung vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Auch für die leichte bzw. gelegentliche Bewegung geeignet.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.