61747390
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 22mm; Aussendurchmesser: 27.5mm; Nenngröße: 25; Polyvinylchlorid;
SILVYN® EL 22,0X27,5 SGY 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
214,41 €
(714,71 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Automatenbau
- Exporteure