61747410
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 28mm; Aussendurchmesser: 33.5mm; Nenngröße: 32; Polyvinylchlorid;
SILVYN® EL 28,0X33,5 SGY 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
295,57 €
(985,24 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Automatenbau
- Exporteure