Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 
SILVYN® AS Einfach gefalzter Schutzschlauch
UKCA markedCE markedVDE certified
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® AS

Einfach gefalzter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 11mm; Aussendurchmesser: 14mm; Nenngröße: 14; Stahl

SILVYN® AS 14 / 11X14 50M

61802090

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

155,30 €

(310,60 €/100 Meter)

Anzahl

50 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zugfest
  • Erhöht trittfest
  • Flexibel
  • Erhöht mechanisch belastbar
  • Hitzebeständig

Anwendung

  • Automatisierungstechnik
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung