61804600
Einfach gefalzter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 6.8mm; Aussendurchmesser: 9.1mm; Nenngröße: 10; Edelstahl
SILVYN® SSUE 10 / 6,8X9,1 25M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
290,78 €
(1.163,13 €/100 Meter)
25 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zugfest
- Korrosionsbeständig
- Flexibel
- Für hohe mechanische Belastung
- Hitzebeständig
Anwendung
- Offshore Anlagen
- Messtechnik
- Anlagenbau
- In feuchten Räumen oder im Freien
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung