61804732
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 16.9mm; Aussendurchmesser: 21.5mm; Nenngröße: 20; Stahl; UV-beständig
SILVYN® LCC-2 20/16,9X21,5 BK 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
182,06 €
(606,87 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Speziell für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Anforderungen an mechanische und chemische Stabilität.
- Flexibler, wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakprofil sorgt für erhöhte Tritt- und Druckfestigkeit.
- Dank flüssigkeitsdichtem PVC-Außenmantel besonders witterungsbeständig.
Anwendung
- Zum Schutz einer Leitung vor Umgebungseinflüssen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.