61806570
Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch; Innendurchmesser: 16.6mm; Aussendurchmesser: 21.2mm; Nenngröße: 17; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® SINUS PA6 16,6X21,2 BK 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
136,84 €
(273,68 €/100 Meter)
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Sinusförmiger Schlitz bleibt bei Torsion weitgehend geschlossen
- Formstabil
- Flexibel
- Druckfest
- Nachträglicher Kabelschutz
Anwendung
- Solaranwendungen
- Schiffsbau
- Maschinenbau
- Elektroindustrie