61806640
Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch; Innendurchmesser: 20.2mm; Aussendurchmesser: 25.7mm; Nenngröße: 20; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® SPLIT PA6 20 / 20,2X25,7 BK 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
591,90 €
(1.183,79 €/100 Meter)
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Formstabil
- Flexibel
- Druckfest
- Leichter Nagetierschutz
- Schnelle und einfache Montage
Anwendung
- Fahrzeugbau
- Schiffsbau
- Maschinenbau
- Elektroindustrie
- Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen