61825257
Halterung; Für Schlauchaussendurchmesser: 32,0mm; Bohrungsdurchmesser: 6.4mm; Stahl
SILVYN® RKS 1 32/15
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
163,70 €
(163,70 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Große Vielfalt an Durchmessern erlaubt vielseitige Einsatzbereiche.
- Erhöhter Schutz der gehaltenen Produkte durch sichere Führung und/oder Bündelung entlang ihrer Verlegung.
- Erhöhter Schutz der gehaltenen Produkte durch sichere Befestigung am Gehäuse, auch wenn keine Einführung direkt ins Gehäuse möglich ist.
- Gummiprofil aus Polychloropren schützt die gehaltenen Produkte vor Abrieb.
- Einfache Montage mittels einer Befestigungsbohrung.
Anwendung
- Universell zur Führung und/oder Bündelung von Leitungen, Schutzschläuchen und Rohren geeignet.
- Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschläuchen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
- Für den Außenbereich geeignet.