Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 
SILVYN® RKS Halterung
uv-resistant.halogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® RKS

Halterung; Für Schlauchaussendurchmesser: 36,0mm; Bohrungsdurchmesser: 8.4mm; Stahl

SILVYN® RKS 1 36/20

61825262

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

263,98 €

(263,98 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Große Vielfalt an Durchmessern erlaubt vielseitige Einsatzbereiche.
  • Erhöhter Schutz der gehaltenen Produkte durch sichere Führung und/oder Bündelung entlang ihrer Verlegung.
  • Erhöhter Schutz der gehaltenen Produkte durch sichere Befestigung am Gehäuse, auch wenn keine Einführung direkt ins Gehäuse möglich ist.
  • Gummiprofil aus Polychloropren schützt die gehaltenen Produkte vor Abrieb.
  • Einfache Montage mittels einer Befestigungsbohrung.

Anwendung

  • Universell zur Führung und/oder Bündelung von Leitungen, Schutzschläuchen und Rohren geeignet.
  • Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschläuchen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
  • Für den Außenbereich geeignet.