63101040
Flachsteckverbinder; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.060; Flachstecker Typ: Flachsteckhülse (Typ H); Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; rot; Messing verzinnt
FLACHSTECKHÜLSE L-RA 48 H
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
9,90 €
(9,90 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)
- Kabelschuh hartgelötet, damit in jeder beliebigen Lage verpressfähig
- Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten
Anwendung
- Schaltschrankbau
- Kabelkonfektionierung