63104040
Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.060; Für Querschnitt (min./max.): 0.50mm² - 1.50mm²; rot; Elektrolytkupfer verzinnt
RINGKABELSCHUH L-RA 3
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
10,77 €
(10,77 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters
- Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten
- Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung
Anwendung
- Schaltschrank- und Anlagenbau